Corning® PureCoat™ Amine 384-well Black Microplate, 5/Case
产品编号354719
Corning® PureCoat™ 表面是一种新型的化学成分确定的无动物源性细胞培养表面,可改善细胞性能。专有的薄膜包被技术可生成均匀的功能化表面,为细胞培养应用提供高度可控的环境。
无特殊储存或操作要求可自生产之日起稳定保存至少18个月采用适当的细胞系进行质量控制检测经过γ-辐照灭菌,SAL达到10⁻⁶无细胞毒性且无热原培养器皿材质为聚苯乙烯,非常适合细胞培养
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354719 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | Room Temperature |
| 表面包被 | 氨基 |
产品规格文件