text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™アミン96ウェルブラック/透明平底プレート、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356717

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning®PureCoat™の表面は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します、5枚/包、50枚/ケース。

室温保存—特別な保存方法、取扱いの必要無し
製造日から18ヶ月以上安定
最適な細胞株を用いた品質管理
滅菌済み(SAL10^6)
非細胞毒性およびノンパイロジェニック
カルチャーウェア素材は、細胞培養に適したポリスチレン


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥116,160 per case

Details
Product Number   356717
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
表面コーティング   アミン  
Specifications Documents