text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™アミン384ウェルブラックプレート、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356719

E-mail

Corning® PureCoat™の表面は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します。

  • 特別な保管方法や取り扱い方法は不要
  • 製造日から18カ月間安定
  • 最適な細胞株を使用しての品質管理テスト
  • 滅菌保証はSAL 10⁻⁶
  • 非細胞毒性とノンパイロジェニック
  • 細胞培養に適したポリスチレン原料を使用

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥161,590 per case

Details
Product Number   356719
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   Room Temperature  
表面コーティング   アミン  
Specifications Documents