Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536 ウェルプレート黒 ポリスチレン 細胞培養表面処理 フタ付 滅菌済み
Product Number3726
- 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
- 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™などを含む自動化分注機に互換性があります
- NBSマイクロプレートは、粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に最適です
- ワーキングボリュームは最大 10 µLです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
1536ウェルマイクロプレート1枚は、96ウェルマイクロプレート16枚と比較して、素材使用量を重さとして95%削減しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3726 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.29723056
- Quality Certificate - Lot No.00323015
- Quality Certificate - Lot No.01620018
- Quality Certificate - Lot No.05918002
- Quality Certificate - Lot No.18016045
- Quality Certificate - Lot No.06215040
- Quality Certificate - Lot No.03713003
- Quality Certificate - Lot No.29810035
- Quality Certificate - Lot No.16810019
- Quality Certificate - Lot No.01810030