text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート黒 ポリスチレン NBS フタなし バーコード付 非滅菌

Product Number3728BC

E-mail

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT = 無処理(not treated)、TC = 細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB = ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。

  • ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています
  • 番号の重複はありません
  • 優れた印刷品質および解像度です
  • 一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります
  • -80ºC~ +52ºCの温度範囲で使用可能です
  • バーコードラベルの仕様については、以下の製品詳細を参照してください

【マイクロプレートの特徴】

  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • NBSマイクロプレートは、粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に最適です

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥216,500 per case

Details
Product Number   3728BC
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents