text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート白 ポリスチレン NBS フタなし 非滅菌

Product Number3729

E-mail
  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機 に互換性があります
  • NBSマイクロプレートは、粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に最適です
  • 低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らし、ノイズに対するアッセイシグナルを増大したい時に理想的です

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥197,100 per case

Details
Product Number   3729
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   8 - 10 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents