Corning® CellBIND 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 ローベース フタ付 バーコード付 滅菌済み
Product Number3832BC
Corning 1536 ウェルマイクロプレートはコーニングの製品では最もウェルの数が多く、ハイスループットスクリーニング用に最適です。このマイクロプレートのフットプリントとサイズは標準的なマイクロプレートと同じです。1536ウェルマイクロプレートには丸底または平底のポリスチレン製ソリッドプレート(白、黒)と、クリアボトム(黒)の形状のものがあります。
- 1ウェル当たりの最大容量は丸底プレートが10 µL、平底プレートが12.8 µLです。
- 推奨ワーキングボリュームは8 µL以下です
- 丸底は気泡が入りにくく、CV値とZファクターが改善されます。
- ウェルの底部が高い、ハイベースのためトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで検出感度が上がります。
- プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれたとしても装置へのコンタミネーションを防ぎます。
- フタは別売りで、ユニバーサルリッド(カタログ番号 3098)をお使いいただけます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥635,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3832BC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 15.95 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents