text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 ローベース ポリスチレン 無処理 フタなし 非滅菌

Product Number3835

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ローベースはボトムリーダーの感度に最適になるようにデザインされています
  • 光学的に透明な平底ウェルは直接顕微鏡観察ができます
  • トップ/ボトムリーディングの両方の機器でご利用いただけます
  • Corning® セルバインド表面は細胞接着に最適です
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥419,600 per case

Details
Product Number   3835
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スムーストップ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents