text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 ポリスチレン 無処理 フタなし 非滅菌

Product Number3891

E-mail

• 蛍光ホモジニアスアッセイに最適なデザインです
• 優れたパフォーマンスを示します: 低いCV値, 高いS/N比と低い蛍光バックグランド
• 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥381,400 per case

Details
Product Number   3891
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents