Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 ポリスチレン 細胞培養表面処理 フタ付 滅菌済み
Product Number3893
• 蛍光ホモジニアスセルベースアッセイに最適なデザインです
• 標準的なリーダーと自動化装置に互換性があります
• バーコード付きの製品もございます
• 優れたパフォーマンスを示します: 低いCV値, 高いS/N比と低いバックグランド蛍光
• 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
• 推奨ワーキングボリュームは最大10 µLです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥508,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3893 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01226036
- Quality Certificate - Lot No.33825035
- Quality Certificate - Lot No.20124043
- Quality Certificate - Lot No.17123049
- Quality Certificate - Lot No.22422009
- Quality Certificate - Lot No.26721021
- Quality Certificate - Lot No.15821047
- Quality Certificate - Lot No.29720001
- Quality Certificate - Lot No.27419018
- Quality Certificate - Lot No.14819034
- Quality Certificate - Lot No.07419024
- Quality Certificate - Lot No.17618033
- Quality Certificate - Lot No.06818031
- Quality Certificate - Lot No.00218037
- Quality Certificate - Lot No.32417022
- Quality Certificate - Lot No.27217015
- Quality Certificate - Lot No.24217014
- Quality Certificate - Lot No.23317058
- Quality Certificate - Lot No.07917040
- Quality Certificate - Lot No.04717028
- Quality Certificate - Lot No.01617029
- Quality Certificate - Lot No.32616047
- Quality Certificate - Lot No.30116044