Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 ポリスチレン NBS フタなし 非滅菌
Product Number3895
- 蛍光ホモジニアスアッセイ向けにデザインされています
- 標準的なリーダーとオートメーションに互換性があります
- 優れたパフォーマンスを示します:低いCV値, 高いS/N比と低いバックグランド蛍光
- NBS表面は非特異的な結合を減らしS/N比を改善することができます
- 推奨ワーキングボリュームは最大10 µLです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥445,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3895 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents