text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート白 ハイベース ポリスチレン 無処理 フタなし 非滅菌

Product Number7247

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ウェルボトムを上げることで感度を上げました
  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • 無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のため、受動的相互作用で生体分子と結合します
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥135,900 per case

Details
Product Number   7247
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スムーストップ  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents