Corning® 384 Well ローフランジ 白 平底 ポリスチレン製 無処理 マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌
Product Number3572

•白いプレートは,発光アッセイ中のウェル間のクロストークを抑制します
•推奨ワーキングボリュームは,20~80µLです
•標準マイクロプレートフットプリントと寸法と一致します
•未処理ポリスチレン表面は,もとから疎水性で,受動的な相互作用により生体分子を結合します
•表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適で,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
•推奨ワーキングボリュームは,20~80µLです
•標準マイクロプレートフットプリントと寸法と一致します
•未処理ポリスチレン表面は,もとから疎水性で,受動的な相互作用により生体分子を結合します
•表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適で,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥44,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3572 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 384 ウェル |
プレート外観 | ローフランジ |
プレート色 | 白 |
ウェルボトム | フラット |
ウェル容量 | 112 µL |
推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents