Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 Well ローフランジ 白 平底 ポリスチレン製 NBS™ マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌
Product Number3574
•白いウェルプレートは,発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑制します
•推奨ワーキングボリュウムは,20~80µLです
•ノンバインディングサーフェース(NBS™)は,Corningが独自開発した処理技術で,ポリスチレン製マイクロプレートに分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます
•低濃度でのタンパクと核酸の結合を減少させ,アッセイでのシグナルノイズ比を高めるのに最適です
•標準のマイクロプレートのフットプリントと寸法と一致します
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
•推奨ワーキングボリュウムは,20~80µLです
•ノンバインディングサーフェース(NBS™)は,Corningが独自開発した処理技術で,ポリスチレン製マイクロプレートに分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます
•低濃度でのタンパクと核酸の結合を減少させ,アッセイでのシグナルノイズ比を高めるのに最適です
•標準のマイクロプレートのフットプリントと寸法と一致します
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥69,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3574 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | No |
| フタ付き | No |
Specifications Documents