text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 Well ローフランジ 黒 平底 ポリスチレン製 NBS™ マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌

Product Number3575

E-mail
• 黒色ウェルプレートは,自家蛍光を抑え,高いシグナル/バックグラウンド比と低いCV値を提供します
• ノンバインディングサーフェース(NBS™)は,Corningが独自開発した処理技術で,ポリスチレン製マイクロプレートに分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます
• 低濃度でのタンパクと核酸の結合を減少させ,アッセイでのシグナルノイズ比を高めるのに最適です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

384ウェルマイクロプレート1枚は、96ウェルマイクロプレート4枚と比較して、素材使用量を重さとして62%削減しています。


Details
Product Number   3575
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents