Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384ウェルソリッドプレートローフランジ黒 平底 高結合 非滅菌 フタなし
Product Number3577
• 蛍光アッセイ中にウェル間のクロストークを減らすように設計
• 20~80 µLの推奨容量
• 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• 高結合表面は、イオン基または疎水性領域を有する、中等度(>10 kD)および大きな生体分子に結合します
• 結合能力は約400~500 ng IgG/cm² です
• イムノアッセイに適しています
• 20~80 µLの推奨容量
• 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• 高結合表面は、イオン基または疎水性領域を有する、中等度(>10 kD)および大きな生体分子に結合します
• 結合能力は約400~500 ng IgG/cm² です
• イムノアッセイに適しています
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
384ウェルマイクロプレート1枚は、96ウェルマイクロプレート4枚と比較して、素材使用量を重さとして62%削減しています。
¥49,140 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3577 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents