Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 NBS マイクロプレート 10枚/包 フタ無 非滅菌
Product Number3820
• 黒ソリッド 平底 丸底のデザインです
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• トータルのウェルボリュームは50µLで推奨するワーキングボリュームは5~40µLです
• ハイベースのプレートデザインは自動化とバーコーディングに互換性があります
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています
• ノンバインディングサーフェイス (NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• トータルのウェルボリュームは50µLで推奨するワーキングボリュームは5~40µLです
• ハイベースのプレートデザインは自動化とバーコーディングに互換性があります
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています
• ノンバインディングサーフェイス (NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥88,890 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3820 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 – 40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents