text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェルローボリュームプレート黒 丸底 無処理 フタなし

Product Number4511

E-mail
(本品は3677の推奨代替品です)



• より容易なロボットによるピペッティングのためのスクウェアウェル
• より優れたZファクターおよび封入する空気を最小限に減らすためのラウンドボトム
• 2~20 µLの推奨容量
• 黒色壁は蛍光アッセイ中にウェル間クロストークおよび自発蛍光を減らします
• 未処理(または培地結合)のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています(結合能力は約100~200 ng IgG/cm²)
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥50,300 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4511
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
プレート外観   ローボリューム  
プレート色   黒  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   35 µL  
推奨ワーキングボリューム   2-20 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents