text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェルローボリュームプレート白 丸底 無処理 フタなし

Product Number4512

E-mail
(本品は3674の推奨代替品です)



• より容易なロボットによるピペッティングのためのスクウェアウェル
• より優れたZファクターおよび封入する空気を最小限に減らすためのラウンドボトム
• 2~20 µLの推奨容量
• 白色壁はウェル間クロストークを減らし、発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします
• 未処理(または培地結合)のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています(結合能力は約100~200 ng IgG/cm²)
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4512
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
プレート外観   ローボリューム  
プレート色   白  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   35 µL  
推奨ワーキングボリューム   2-20 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents