text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェルローボリュームプレート黒 丸底 NBS フタなし

Product Number4514

E-mail
(本品は3676の推奨代替品です)



• より容易なロボットによるピペッティングのためのスクウェアウェル
• より優れたZファクターおよび封入する空気を最小限に減らすためのラウンドボトム
• 2~20 µLの推奨容量
• 黒色壁は蛍光アッセイ中のウェル間クロストークおよび自発蛍光を減らします
• 非結合表面(NBS™)は、分子の相互作用を最小限に減らす、非イオン性で疎水性の表面(ポリエチレンオキサイド様)を作成するために、ポリスチレン製マイクロプレートで使用されるコーニング独自の処理技術です
• 低濃度でのタンパク質および核酸の結合を減らし、アッセイのシグナルノイズ比を増加させるのに適しています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4514
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
プレート外観   ローボリューム  
プレート色   黒  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   35 µL  
推奨ワーキングボリューム   2-20 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents