text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 無処理マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌

Product Number3540

E-mail
• 透明平底の丸型ウェル
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 384ウェル蛍光ホモジニアスアッセイに理想的です
• 未処理ポリスチレン表面は,もとから疎水性で,受動的な相互作用により生体分子を結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適で,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥76,330 per case

Details
Product Number   3540
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
Plate Format   384-well low volume  
Plate Feature   Low volume  
Plate Color   Black  
Well Bottom   Flat  
Well Bottom Color   Clear  
Well Volume   50 µL  
Recommended Working Volume   5-40 µL  
Sterile   No  
Lids Included   No  
Specifications Documents