text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル ローボリューム 黒透明ボトム 平底 ポリDリジン ポリスチレン マイクロプレート,10枚/包,フタ付き,無菌製造

Product Number3643

E-mail
• クリアな平底ボトムの丸いウェルのデザインです
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• トータルウェルボリュームが50µLで推奨するワーキングボリュームは5-40µLです
• ハイベースプレートのデザインは自動化とバーコーディングに対応します
• ;モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。 ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• ポリDリジンコートは細胞接着を増大します
• 滅菌済 (無菌的な組み立て) でノンパイロジェニックを保証しています
• 384ウェルの蛍光セルベースアッセイの最小化に用いられます

¥226,800 per case

Details
Product Number   3643
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
プレート外観   ローボリューム  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   50 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   5 - 40 µL  
推奨ワーキングボリューム   5-40 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
表面包被   多聚-D-赖氨酸  
Specifications Documents