Corning® 384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 無処理 非滅菌
Product Number3762
- 上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。
- 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
- 標準マイクロプレートフットプリントと寸法一致します。
- ノントリートメント(または中結合)ポリスチレン表面は、疎水性で、受動的な相互作用により生体分子が結合します。
- 表面と相互作用できる疎水性領域を持つ抗体のような高分子との結合に適しています。
- ノントリートメントマイクロプレートは、約 100~200ng IgG/cm²の結合が可能です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥216,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3762 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents