Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 無処理 非滅菌 フタなし
Product Number3763
(本品は3706の推奨代替品です)
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
- トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています
- 20~80 µLの推奨使用容量
- 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
- 未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
- 表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています
- 未処理のマイクロプレートは、約100~200 ng IgG/cm² の結合能力があります
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥216,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3763 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents