text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 細胞培養表面済み 滅菌済み フタ付

Product Number3764

E-mail
  • 黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。
  • 黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。
  • 光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。
  • 上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。
  • トータルボリュームが112 µLの平底です。
  • 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
  • 細胞表面処理は、細胞接着に最適です。
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック。
  • ウェル識別用のアルファベットコード。
  • 20枚/包装のバルクパック。

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥242,360 per case

Details
Product Number   3764
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
培養面積   0.06 cm²  
推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents