Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 NBS 非滅菌 フタなし
Product Number3767
(本品は3653の推奨代替品です)
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
- 白色壁のプレートは発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします
- 非結合表面(NBS™)は、分子の相互作用を最小限に減らす、非イオン性で疎水性の表面(ポリエチレンオキサイド様)を作成するために、ポリスチレン製マイクロプレートで使用されるコーニング独自の処理技術です
- 低濃度でのタンパク質および核酸の結合を減らし、アッセイのシグナルノイズ比を増加させるのに適しています
- トップ測定またはボトム測定のプレートリーダーのいずれかを使用する発光アッセイに適しています
- 20~80 µLの推奨容量
- 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥261,830 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3767 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白クリアボトム |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents