text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリDリジン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート黒 平底 フタ付

Product Number3768

E-mail
(本品は3845の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ、無菌的に製造
    黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
    ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
    ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
    トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
    平底、112 µLの全容量
    20~80 µLの推奨使用容量
    細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング
    無菌製造、ノンパイロジェニック
    ウェル識別のための個々の英数字コード
    バルクパック、20/バッグ


¥440,580 per case

Details
Product Number   3768
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   95 µL  
培養面積   0.06 cm²  
推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents