Corning® ポリDリジン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 フタ付
Product Number3769
(本品は3846の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ、無菌的に製造
20/バッグ、フタ、無菌的に製造
- 白色壁プレートは、発光シグナルを高め、バックグラウンド発光および蛍光が低くなっています
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明なウォール
- ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- 平底、112 µLの全容量
- 20~80 µLの推奨使用容量
- 細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング
- 無菌製造、ノンパイロジェニック
- ウェル識別のための個々の英数字コード
- バルクパック、20/バッグ
¥440,580 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3769 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白クリアボトム |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 95 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents