Corning® CellBIND 384ウェル ローフランジ クリアボトム 黒 バーコード付き 滅菌済み フタ付
Product Number3770BC
- 黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。
- 黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。
- 光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。
- 上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。
- トータルボリュームが112 µLの平底です。
- 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
- Corning® CellBIND® surfaceは、細胞接着に最適です。
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック。
- ウェル識別用のアルファベットコード。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥278,520 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3770BC |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents