text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ポリスチレン オプティカルイメージング 平底 黒クリアボトム 細胞培養表面処理 マイクロプレート 20枚/包 フタ付き 滅菌済

Product Number3985

E-mail
  • 全細胞または細胞内のハイコンテントスクリーニングに理想

  • ハイスループット共焦点イメージャーに使用することができ,アマシャム社のInCell 3000 Analyzerに最適化しています

  • 非常に平らで薄いウェルボトムはウェルとウェル間の顕微鏡の再フォーカスの時間を最小限にすることで,ハイスループット画像のためにデザインされています

  • ガラスボトムプレートよりもより経済的です

  • ガラスボトムプレートよりもより細胞増殖と接着しやすいです

  • 黒の不透明な壁はウェルとウェル間のクロストークを防ぎます

  • 細胞表面処理は細胞接着に適しています

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   3985
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   オプチカルイメージング  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   112 µL  
    培養面積   0.06 cm²  
    推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
    推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents