text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェルオプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付

Product Number3985BC

E-mail
Corning® 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム 黒色ポリスチレン 細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済み Code128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェルの表面処理が記載されています((NT = 未処理(not treated)、TC = 組織培養処理(tissue culture treated)、NB = ノンバインディングサーフェース(nonbinding surface))。


  • ラベルはプレートの4つのすべての側面に貼られています

  • シーケンス番号は重複しません

  • 非常に優れた印刷品質および解像度

  • 一般的に使用されるラボ試薬に耐性

  • -80ºC~ +52ºCの温度範囲で使用可能

  • バーコードラベル仕様の下にある製品詳細を参照してください


  • マイクロプレートの特長
  • 細胞スクリーニングまたは細胞内ハイコンテントスクリーニングに最適

  • ハイスループット共焦点撮像装置と共に使用でき、Amersham InCell 3000 Analyzerに最適化されています

  • 超平滑ウェルボトムは、ウェルからウェルに顕微鏡の再焦点調節を最小限に抑えることによって、ハイスループットイメージング用に設計されています

  • ガラスボトムプレートよりも経済的なソリューション

  • ガラスボトムプレートよりも優れた細胞増殖と接着

  • ウェル間のクロストークを防ぐ黒色の不透明な壁
  • 最適な細胞接着用の細胞接着処理

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥288,610 per case

    Details
    Product Number   3985BC
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   オプチカルイメージング  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   112 µL  
    培養面積   0.06 cm²  
    推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
    推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents