Corning® 超低接着表面 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付
产品编号4588
(本品は3827の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ付き、滅菌済み
20/バッグ、フタ付き、滅菌済み
- 超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します
- 表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます
- 表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- 黒色壁のマイクロプレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明の壁
- ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- バルクパック、20/バッグ
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4588 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 表面処理 | 超低接着 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15826004
- 质量证书 – 批号 11126029
- 质量证书 – 批号 08626031
- 质量证书 – 批号 16925045
- 质量证书 – 批号 14625005
- 质量证书 – 批号 06325052
- 质量证书 – 批号 03025044
- 质量证书 – 批号 33524011
- 质量证书 – 批号 30624028
- 质量证书 – 批号 27424049
- 质量证书 – 批号 24624001
- 质量证书 – 批号 17124010
- 质量证书 – 批号 09724013
- 质量证书 – 批号 05823003
- 质量证书 – 批号 02323011
- 质量证书 – 批号 25322017
- 质量证书 – 批号 09022053
- 质量证书 – 批号 30321014
- 质量证书 – 批号 26721053
- 质量证书 – 批号 19721005
- 质量证书 – 批号 17221044
- 质量证书 – 批号 05621056
- 质量证书 – 批号 20920032
- 质量证书 – 批号 10820015
- 质量证书 – 批号 29719040
- 质量证书 – 批号 28619015
- 质量证书 – 批号 07219025
- 质量证书 – 批号 33218026
- 质量证书 – 批号 23518003
- 质量证书 – 批号 11618034