Corning® 384孔黑色/透明底低边微孔板,纤连蛋白包被,大包装
产品编号4596
(This is the suggested replacement for 3848)
(3848的推荐替代产品)
20/袋,带盖,无菌条件下生产黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰 不透明板壁可避免孔间串扰 光学透明平底便于直接使用显微镜观察 可用于顶读和底读酶标仪 大包装 20/袋
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4596 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 是 |
| 表面コーティング | フィブロネクチン |
产品规格文件