text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® コラーゲン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付

Product Number4690

E-mail

(This is the suggested replacement for 3819)


(本品は3819の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ付き
    黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
    ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
    ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
    トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
    バルクパック、20/バッグ


¥432,190 per case

Details
Product Number   4690
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
培養面積   0.06 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   Yes  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents