Corning® 超低接着表面384ウェル スフェロイドクリアボトムプレート黒 丸底 フタ付
Product Number3830
• 超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します
• 表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます
• 表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です
• 滅菌済み
• 黒色壁のマイクロプレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
• ウェル間のクロストークを防ぐ不透明の壁
• トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
• バルクパック(10/バッグ)
• 独自のウェル形状のため、ウェル中央でのスフェロイド形成をサポートします
• 光学的に透明な丸底と黒色で不透明なマイクロプレート本体
• 表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます
• 表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です
• 滅菌済み
• 黒色壁のマイクロプレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
• ウェル間のクロストークを防ぐ不透明の壁
• トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
• バルクパック(10/バッグ)
• 独自のウェル形状のため、ウェル中央でのスフェロイド形成をサポートします
• 光学的に透明な丸底と黒色で不透明なマイクロプレート本体
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥157,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3830 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒クリアボトム |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 90 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 20 - 90 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 表面処理 | 超低接着 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents