Corning® 超低接着表面 384ウェル スフェロイドクリアボトムプレート黒 丸底 フタ付 5枚入
Product Number4516
- 超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します
- 表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます
- 表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です
- 滅菌済み
- 黒色壁のマイクロプレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明の壁
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- 独自のウェル形状のため、ウェル中央でのスフェロイド形成を補助します
- 光学的に透明な丸底と黒色で不透明なマイクロプレート本体
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 4516 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 90 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² (approx.) |
| 推奨ワーキングボリューム | 20 - 90 µL |
| 表面処理 | 超低接着 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.26426034
- Quality Certificate - Lot No.10526051
- Quality Certificate - Lot No.08926044
- Quality Certificate - Lot No.07826037
- Quality Certificate - Lot No.07826025
- Quality Certificate - Lot No.07526042
- Quality Certificate - Lot No.35125038
- Quality Certificate - Lot No.16525011
- Quality Certificate - Lot No.02825042
- Quality Certificate - Lot No.02525009
- Quality Certificate - Lot No.35224006
- Quality Certificate - Lot No.32724035
- Quality Certificate - Lot No.32524062
- Quality Certificate - Lot No.25624033
- Quality Certificate - Lot No.22624050
- Quality Certificate - Lot No.12824035
- Quality Certificate - Lot No.09024009
- Quality Certificate - Lot No.29823035
- Quality Certificate - Lot No.25623010
- Quality Certificate - Lot No.25523002
- Quality Certificate - Lot No.25423027
- Quality Certificate - Lot No.05323022
- Quality Certificate - Lot No.02323013
- Quality Certificate - Lot No.32522018
- Quality Certificate - Lot No.28522028
- Quality Certificate - Lot No.24422025
- Quality Certificate - Lot No.23722035
- Quality Certificate - Lot No.15722028
- Quality Certificate - Lot No.08122021
- Quality Certificate - Lot No.30821060