Corning® 384 ウェル 透明 V底 ポリプロピレン 未処理 ディープウェルプレート 角型 5枚/包 滅菌
Product Number3342
• ハイスループットのアプリケーションに最適です
• 特別なデザインのV底でスクエア型のウェルはサンプルの回収率を改善します
• 溶媒耐性ポリプロピレンは多くの有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)で使用可能です
• RNase/DNaseフリーを保証しています
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥63,240 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3342 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ストレージブロック |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ウェル容量 | 240 µL |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | No |
Specifications Documents