Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 ウェル ポリスチレン クリア 平底 無処理 マイクロプレート 25枚/包 フタ無 非滅菌
Product Number3702
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100 から 200ng IgG/cm²です
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100 から 200ng IgG/cm²です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥76,330 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 3702 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.24726009
- Quality Certificate - Lot No.19726001
- Quality Certificate - Lot No.12726003
- Quality Certificate - Lot No.07926005
- Quality Certificate - Lot No.04926057
- Quality Certificate - Lot No.35525002
- Quality Certificate - Lot No.30525012
- Quality Certificate - Lot No.20225036
- Quality Certificate - Lot No.02725042
- Quality Certificate - Lot No.33524004
- Quality Certificate - Lot No.27124006
- Quality Certificate - Lot No.21424010
- Quality Certificate - Lot No.18424012
- Quality Certificate - Lot No.05324004
- Quality Certificate - Lot No.30623045
- Quality Certificate - Lot No.29723044
- Quality Certificate - Lot No.26623008
- Quality Certificate - Lot No.21523043
- Quality Certificate - Lot No.21323007
- Quality Certificate - Lot No.17323040
- Quality Certificate - Lot No.30122017
- Quality Certificate - Lot No.15722046
- Quality Certificate - Lot No.04022030
- Quality Certificate - Lot No.34921019
- Quality Certificate - Lot No.17521041
- Quality Certificate - Lot No.14421015