text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® バイオコート フィブロネクチンコート 384ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付, 10枚/ケース

Product Number4585

E-mail
Corning BioCoat フィブロネクチン384ウェル黒色/透明ガラスボトムプレートは、ヒトフィブロネクチンで均一にコーティング、ガラスボトム、フタ付き、10/ケース
  • 高い光学品質のスクラッチ耐性ガラス
  • 200 µmの厚さのガラスボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています
  • ウェルボトムの平滑性
  • 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
  • 384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


    Details
    Product Number   4585
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   10 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   82 µL  
    フタ付き   Yes  
    Storage   2°C- 8°C  
    Surface Coating   Fibronectin  
    Specifications Documents