text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® バイオコート ポリ-D-リシンコート 384ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付

Product Number4587

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

This item will be discontinued when inventory reaches 0.



Corning BioCoat ポリ-D-リジン384ウェルハーフエリア黒色/透明プレートは、ポリ-D-リシンで均一にコーティング、ガラスボトム、1/パック、10/ケース
  • 高い光学品質のスクラッチ耐性ガラス
  • 200 µmの厚さのガラスボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています
  • ウェルボトムの平滑性
  • 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
  • ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬の使用量を減らします


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥69,800 per case

    Details
    Product Number   4587
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   10 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート色   黒クリアボトム  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   82 µL  
    フタ付き   Yes  
    ストレージ   2°C- 8°C  
    表面コーティング   ポリ-D-リジン  
    Specifications Documents