細胞イメージ解析装置を用いたハイコンテントセルベースドアッセイに最適なガラスボトムプレートです。平滑で透明度の高いガラスにより、オートフォーカスの時間を短縮し、スループットを高めます。
- 光学品質の傷がつきにくいガラスを使用しています
- イメージング顕微鏡に適合した厚さ200 µmのガラスボトムです
- ウェルボトムの平滑性は50 µm以下で細胞イメージ解析装置に適しています
- バックグラウンド蛍光が低く、クロストークが少ないため、セルベースアッセイに最適です
細胞イメージ解析装置を用いたハイコンテントセルベースドアッセイに最適なガラスボトムプレートです。平滑で透明度の高いガラスにより、オートフォーカスの時間を短縮し、スループットを高めます。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4581 | Corning® 384 ウェル ハイコンテントイメージング ガラスボトム マイクロプレート フタ付き | 1 / パック | 10 / ケース | Corning® | ¥30,600 | per case |