Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 ウェル ハイコンテントイメージング ガラスボトム マイクロプレート フタ付き
Product Number4581

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,130 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4581 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 384 ウェル |
プレート色 | 黒クリアボトム |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル容量 | 82 µL |
滅菌 | Yes |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents