Corning® 384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付
Product Number4681
高い光学品質のサイクリックオレフィンコポリマーフィルム黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。
高い光学品質のサイクリックオレフィンフィルム 127 µmのフィルムボトムの厚さはイメージング顕微鏡に非常に適しています ウェルボトムの平滑性 セルベースアッセイのための光学的に最高な品質で、バックグラウンド蛍光が低く、最小限のクロストーク 384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥66,650 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4681 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 82 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents