text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 384ウェルプレート 白色/透明 細胞培養 フタ付き

产品编号353963

电子邮件

Falcon® 384ウェル Optilux 白色/透明ボトムマイクロプレート(ウェル全容量:120 µl)。細胞接着処理済みポリスチレン、透明平底、フタ付き、5/バッグ、50/ケース

  • ハイスループットシステムでの使用に適しています
  • Falcon 384および1536ウェルマイクロプレートは、オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法の基準を満たします


缺货

详情
产品编号   353963
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   130 µL  
培養面積   10 mm²  
推奨ワーキングボリューム   15-100 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Storage   Ambient storage conditions  
产品规格文件