Corning® PCR ポリエチレン 96ウェル マイクロプレート,シーリングテープ,非滅菌
Product Number6524

• 96ウェルプレートのためのポリエチレンシーリングテープはヒートリッドを使用したサーマルサイクラ―を用いる時に蒸発を防ぎ,オイルフリーの操作を可能にします
• 操作が簡便で短期と長期の保管のために除去します
• 操作が簡便で短期と長期の保管のために除去します
¥10,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6524 |
パック入数 | 100 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | シールテープ |
滅菌 | No |
表面処理 | 無処理 |
Specifications Documents