Corning® 384 ウェル マイクロプレート アルミニウム シーリングテープ 非滅菌
Product Number6569
• 着脱が容易で短期保存にも長期保存にも適しています
• ウェルを確実に密閉し,蒸発による濃縮を最小限に抑え,ヒートリッドを用いたサーマルサイクラ―でのオイルフリーの操作が可能です
• -80°C~150°Cでの使用に適しており,不透明でチップなどで突き破ることができます
• DMSO耐性
• 非滅菌
• RNase/DNaseフリーを保証しています
• ウェルを確実に密閉し,蒸発による濃縮を最小限に抑え,ヒートリッドを用いたサーマルサイクラ―でのオイルフリーの操作が可能です
• -80°C~150°Cでの使用に適しており,不透明でチップなどで突き破ることができます
• DMSO耐性
• 非滅菌
• RNase/DNaseフリーを保証しています
¥11,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6569 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | シールテープ |
| 滅菌 | No |
| 表面処理 | 無処理 |
| 材質 | Aluminum |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents