text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル マイクロプレート シーリングテープ,非滅菌

Product Number6570

E-mail

• 操作が簡便で短期/長期の保管で除去できます
• 最小限の蒸発と結露のための密閉シールであり,ヒートリッドを用いたサーマルサイクラ―でオイルフリーの操作を提供します
• -80°C ~ 150°Cでの使用を推奨し、不透明でピアッサブルです
• DMSO耐性があります
• 非滅菌です
•  RNase/DNaseフリーを保証します



¥11,800 per case

Details
Product Number   6570
パック入数   100 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   シールテープ  
滅菌   なし  
表面処理   無処理  
材質   Aluminum  
Specifications Documents