Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ユニバーサル オプティカル マイクロプレート シーリング テープ,非滅菌
Product Number6575
• 高い光学品質はリアルタイムPCRのようなPCRシステムによる検出に使用することができます
• 感圧性テープはサーマルサイクラーで加熱した時に蒸発を最小にするために堅いシーリングを確実にして,オイルフリーの操作を可能にします
• タンパク質結晶化の顕微鏡観察に使用することができます
• -70℃~ 100℃での使用を推奨します
• 一般的に用いられる水溶液と有機溶剤に互換性を持ちます
• 感圧性テープはサーマルサイクラーで加熱した時に蒸発を最小にするために堅いシーリングを確実にして,オイルフリーの操作を可能にします
• タンパク質結晶化の顕微鏡観察に使用することができます
• -70℃~ 100℃での使用を推奨します
• 一般的に用いられる水溶液と有機溶剤に互換性を持ちます
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥47,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6575 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | シールテープ |
| 滅菌 | なし |
| 表面処理 | 無処理 |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents