text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 超低接着表面96ウェル スフェロイドクリアボトムプレート黒 丸底 フタ付

Product Number4520

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail



• 細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面
• 表面は非細胞毒性、生物学的に不活性で非分解性です
• 全容量が300 µLのラウンドボトム
• 0.075~0.30 mLの推奨容量
• 滅菌済み
• 独自なウェル形状のため、ウェル中央でのスフェロイド形成をサポートします
• 光学的に透明なラウンドボトムと黒色不透明なマイクロプレート本体

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥145,500 per case

Details
Product Number   4520
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   ラウンド  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   300 µL  
推奨ワーキングボリューム   0.075-0.30 µL  
表面処理   超低接着  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents