text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ポリプロピレン製 マイクロプレート丸底 個別包装 フタ付き 滅菌

Product Number3879

E-mail

(3790の代替品として推奨しています。)

  • 総容量 330µLの丸底です。
  • 推奨ワーキングボリュームは75~200µLです。
  • 溶媒に対して耐性があるポリプロピレン製です。多くの一般的な有機溶媒対しても耐性があります。(DMSO、エタノール、メタノールなど)
  • 裏表逆にできないコンタミネーションを低減する濃縮リング付きフタ付きです。
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
  • ウェル識別のために個々にアルファベットコード付きです。
  • 個別包装です。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥34,100 per case

Details
Product Number   3879
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   ラウンド  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents